17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケーブル滑車用ストッパー(H・I形鋼用)

通常単価(税別)
4,7605,580
税込単価
5,2366,138
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

エスコ トロリー・吊り金具 ケーブル滑車用ストッパー(H・I形鋼用)。

  • 商品タイプ
    トロリー用パーツ
  • 詳細1
    メラミン焼付塗装
  • 商品詳細種別
    ケーブル滑車用ストッパー
  • 許容静荷重
    981N
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番適用許容静荷重仕上げ
EA947GA-81H・I型鋼(75~100mm)981Nメラミン焼付塗装
EA947GA-82H・I型鋼(100~150mm)
EA947GA-83H型鋼(150~225mm)、I型鋼(150~175mm)

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 適用

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

適用

最小発注数量
H・I型鋼(75~100mm)
1個
H・I形鋼(100~150mm)
1個
H型鋼(150~225mm)、I型鋼(150~175mm)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,760
( 5,236 )
1日目
5,140
( 5,654 )
1日目
5,580
( 6,138 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコ トロリー・吊り金具 ケーブル滑車用ストッパー(H・I形鋼用)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブル滑車用ストッパー(H・I形鋼用)のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
ホイスト走行止め
4
満足度:4.0
現状の走行止めが溶接止めでしたが、外れ溶接が高所の為危険が伴い、躊躇しましたが、この製品で代替しました、安定したストッパ...もっと読む
1人が参考にしています。
ホイストのストッパーに
4
満足度:4.0
まだ取付はしていませんが、加工無しでストッパーを付けられるので助かります。期待してます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブル滑車用ストッパー(H・I形鋼用)
H形鋼・C形鋼組み合わせ用
ビームトロリー H型鋼用
ケーブル滑車(メッセンジャーワイヤー用)
ケーブル滑車(ハンガーレール用)
プレーントロリー(荷重0.5・1t)
メーカーエスコ未来工業エスコエスコエスコエスコ
通常価格4,760-1,000 -20,272 -1,590 -4,180 -14,508 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプトロリー用パーツ-トロリートロリートロリートロリー
詳細1メラミン焼付塗装--メッセンジャーワイヤーΦ3~Φ8mm用(5.5~38mm2)ハンガーレール(ダイケン3号用)-
商品詳細種別ケーブル滑車用ストッパー--ケーブル滑車ケーブル滑車-
許容静荷重981N-----
よく一緒に購入される商品

トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト