17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

I形鋼用ケーブル滑車 CKシリーズ

通常単価(税別)
5,1687,191
税込単価
5,6857,910
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

I形鋼用のケーブル滑車です。対応するI形鋼の幅は、75mmと100mm、または125mmと150mmの...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様詳細

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

適合ケーブル径

(mm)

吊り数

適合I型鋼幅

(mm)

メーカー型番

最小発注数量
201
10~20
1
75、100
CK-101
1個
220
20~30
1
75、100
CK-103
1個
195
10~20
1
125、150
CK-201
1個
232
10~20
2
125、150
CK-202
1個
214
20~30
1
125、150
CK-203
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,168
( 5,685 )
1日目
5,733
( 6,306 )
1日目
6,595
( 7,255 )
2日目
7,101
( 7,811 )
1日目
7,191
( 7,910 )
1日目

詳細情報

基本情報

I形鋼用のケーブル滑車です。
対応するI形鋼の幅は、75mmと100mm、または125mmと150mmの2種。適合ケーブル径は10~20mm、または20~30mmの2種、吊り数は1または2です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

I形鋼用ケーブル滑車 CKシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
I形鋼用ケーブル滑車 CKシリーズ
ケーブル滑車用ストッパー(H・I形鋼用)
ケーブル滑車(メッセンジャーワイヤー用)
ケーブル滑車(ハンガーレール用)
メッセンジャーワイヤー用ケーブル滑車(メインローラーベアリング仕様)
ビームトロリー H型鋼用
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,168-4,760 -1,590 -4,180 -3,492 -20,272 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプトロリートロリー用パーツトロリートロリートロリートロリー
材質ポリカーボネート----スチール
メーカー未来工業----スリーエッチ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト