ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

W3/8"・1/2" 雌ねじアンカーセット

通常単価(税別)
17,872
税込単価
19,659
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・セット内容…雌ねじアンカー(各10本):W3/8"×30mm(EA945BJ-30)・W...

詳細を確認

型番:

EA945BJ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA945BJの仕様・寸法情報

ねじ径(M)
6
本体材質
その他金属
ねじ種
W
種類
アンカーボルト
ねじ径(インチ)
3/8・1/2
販売単位
バラ(1個から購入可能)
材質詳細
電気亜鉛メッキ
セット内容
雌ねじアンカー(各10本):W3/8"×30mm・W3/8"×40mm・W1/2"×50mm、下穴用ドリル(各1本):12.7mm・17mm、アンカー打込棒(各1本):W3/8"用、M10・W3/8"用、M12・W1/2"用
型番
※ESCOオリジナルセット品
メーカー
サンライズ工業

型番リスト

表示件数
型番
EA945BJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,872
( 19,659 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・セット内容…雌ねじアンカー(各10本):W3/8"×30mm(EA945BJ-30)・W3/8"×40mm(EA945BJ-31)・W1/2"×50mm(EA945BJ-40)、下穴用ドリル(各1本):12.7mm・17mm、アンカー打込棒(各1本):W3/8"用(EA945BL-30)、M10・W3/8"用(EA945BL-31)、M12・W1/2"用(EA945BL-40)
・電気亜鉛メッキ
・内部コーン打ち込み式
・JAN:4548745814217
【用途】
・電気工事、空調工事、配管工事など

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

W3/8"・1/2" 雌ねじアンカーセットの型番EA945BJのページです。 型番EA945BJに関する仕様情報を記載しております。
W3/8"・1/2" 雌ねじアンカーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
W3/8"・1/2" 雌ねじアンカーセット
雌ねじアンカー (内部コーン打ち込み式)
サンコー テクノ トルコンアンカーAW多量施工セット (1箱入)
かべロックW
ジプサムアンカー パックセット
M6-M12 雄ねじアンカーセット(ステンレス製)
メーカーエスコエスコサンコーテクノ八幡ねじロブテックスエスコ
通常価格17,87211,852 -25,72835211,11717,672
通常出荷日1日目1日目〜5日目在庫品1日目1日目2日目
ねじ径(M)6----6・8・10・12
本体材質その他金属ステンレス---ステンレス
ねじ種WM---M
種類アンカーボルトアンカーボルト-アンカーボルト-アンカーボルト
ねじ径(インチ)3/8・1/2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト