ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

M6-M12 雄ねじアンカーセット(ステンレス製)

型番:

EA945BC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA945BCの仕様・寸法情報

ねじ径(M)
6・8・10・12
本体材質
ステンレス
ねじ種
M
種類
アンカーボルト
販売単位
バラ(1個から購入可能)
セット内容
アンカー(各4本):M6・M8・M10・M12、下穴用ドリル(各1本):6.4mm・8.5mm・10.5mm・12.7mm
型番
※ESCOオリジナルセット品
メーカー
サンライズ工業

型番リスト

表示件数
型番
EA945BC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,672
( 19,439 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・セット内容…アンカー(各4本):M6(EA945BC-61)・M8(EA945BC-81)・M10(EA945BC-101)・M12(EA945BC-121)、下穴用ドリル(各1本):6.4mm・8.5mm・10.5mm・12.7mm
・材質…ステンレス
・芯棒打ち込み式
・JAN:4548745820676
【用途
・ベンチ・手摺りの固定、電気工事、空調工事、配管工事など

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M6-M12 雄ねじアンカーセット(ステンレス製)の型番EA945BCのページです。 型番EA945BCに関する仕様情報を記載しております。
M6-M12 雄ねじアンカーセット(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M6-M12 雄ねじアンカーセット(ステンレス製)
雄ねじアンカー(ステンレス製)
オールアンカー(Cタイプ) M6
フィッシャー ボルトアンカー FH2 12/M6 I (25本入)
フィッシャー ボルトアンカー FH2 12/M6 I A4 (25本入)
フィッシャー ボルトアンカー FH2 15/M10 I (25本入)
メーカーエスコエスコSUNCOフィッシャーフィッシャーフィッシャー
通常価格17,6728,984 -700 -20,49322,47425,591
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
ねじ径(M)6・8・10・12-6---
本体材質ステンレスステンレス----
ねじ種MMM---
種類アンカーボルトアンカーボルトアンカーボルト---
販売単位バラ(1個から購入可能)箱・パック----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト