17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

500mmx200m 防錆ストレッチフィルム(鉄用)

通常単価(税別)
9,472
税込単価
10,419
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・サイズ…500mm×200m・厚さ…0.025mm・鉄専用・ストレッチの特性に防錆効果を...

詳細を確認

型番:

EA944WB-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番幅(mm)長さ(m)厚さ(mm)材質芯内径仕様
EA944WB-505002000.025ポリエチレン76mm(3")鉄専用

使用方法・使用事例

使用事例

500mmx200m 防錆ストレッチフィルム(鉄用) 使用事例

EA944WB-50の仕様・寸法情報

商品タイプ
ストレッチフィルム
幅(mm)
500
長さ(m)
200
厚み(μm)
25

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA944WB-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,472
( 10,419 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…500mm×200m
・厚さ…0.025mm
・鉄専用
・ストレッチの特性に防錆効果を加えていて鉄系部品や鉄コイルなどの防錆梱包に最適です。
・JAN:4548745430738
【用途】
・小型の鉄系部品、出荷パレットなど

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

500mmx200m 防錆ストレッチフィルム(鉄用)の型番EA944WB-50のページです。 型番EA944WB-50に関する仕様情報を記載しております。
500mmx200m 防錆ストレッチフィルム(鉄用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
500mmx200m 防錆ストレッチフィルム(鉄用)
ストレッチフィルム 厚み 8μm・12μm・15μm・17μm
ストレッチフィルム 厚み 12μm・16μm・18μm
ストレッチフィルム 幅500mm 6巻
機械用ストレッチフィルム プレ&パワー兼用タイプ
帯電防止用ストレッチフィルム NS-1as
メーカーエスコFKK(富士工業)積水樹脂アズワン積水樹脂大化工業
通常価格9,4721,541 -1,984 -7,920 -8,606 -3,298
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目9日目1日目
商品タイプストレッチフィルムストレッチフィルムストレッチフィルムストレッチフィルムストレッチフィルム-
幅(mm)500500500500500-
長さ(m)200---2000-
厚み(μm)25-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

機械巻き用カテゴリの売れ筋ランキング