17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超高分子量ポリエチレン粘着テープ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

超高分子量ポリエチレン粘着テープ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA944VC-5

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・各種製品充填機などの滑り面、家電機器や自動機械の摺動面滑り材などに
【商品仕様】
・長さ・・・10m
・引きはがし粘着力・・・17.1N/20mm
・引っ張り強さ・・・55Mpa
・伸び・・・400%
・材質・・・基材:超高分子量ポリエチレンフィルム、粘着剤:アクリル系
・剥離ライナー付
・入数は1巻入りです

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.28
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
クリアー(透明・半透明)
粘着剤
アクリル系
特性
摺動・耐摩耗・耐摩擦[○]
粘着力
17.1N/20mm
引張強さ
55Mpa
伸び(%)
400
JANコード
4548745622003
引っ張り強さ
55Mpa
伸び
400%

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト