17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フッ素含浸ガラスクロス(非粘着)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

フッ素含浸ガラスクロス(非粘着)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA944VB-2

2025年07月に販売終了となりました。

代替品はEA944VB-2Aとなります。

【商品仕様】
・幅…300mm
・長さ…10m
・耐熱温度範囲…260℃
・非接着性を必要とする分野の耐熱離型
・ゴム加硫用セパレータ、コンベアベルト
・ヒートシール用耐熱離型
・食品加工用の非粘着コンベアベルト
・非粘着性
・製袋ヒートシート用の耐熱離型シート、冷凍食品の搬送ベルト、解凍用ベルト、ベーキング用ベルト等のベルト用、LBP用定着ベルトの摺動用途、ACFの圧着離型シート

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.07
テープ幅(mm)
300
テープ長さ(m)
10
ベージュ
基材
ふっ素樹脂含浸ガラスクロス
特性
耐候[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
引張強さ
タテ:133N/10mm、ヨコ:106N/10mm
最高使用温度(℃)
201~
最低使用温度(℃)
-51~-100
単品/パック
単品
使用温度範囲
-100℃~260℃
商品コード
No.970-2UL

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト