17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

50mmx50m ラインテープ(屋内用)

通常単価(税別)
5,820
税込単価
6,402
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・通路の表示、体育館・学校・病院のライン用・ポリエステルコートをしているため耐久性に優れています。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

色系統

最小発注数量
イエロー
1個
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,820
( 6,402 )
1日目
5,820
( 6,402 )
1日目

詳細情報

基本情報

・通路の表示、体育館・学校・病院のライン用
・ポリエステルコートをしているため耐久性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット 画像

    ミスミ

    【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット

    電子・製薬・食品・クリーンルーム関連施設で異物混入や汚染予防にオススメ。低密度ポリエチレンと水溶性アクリル製粘着剤を使用した強粘着シートが靴の裏や車輪等に付着した汚れ・ほこりを除去!

  • 養生テープ 画像

    ミスミ

    養生テープ

    軽くて丈夫な定番品!スプレー塗装、刷毛塗り塗装時の養生、養生シートの固定などあらゆる用途に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50mmx50m ラインテープ(屋内用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50mmx50m ラインテープ(屋内用)
50mmx50m ラインテープ
50m ラインテープ
耐久ラインテープ TL-15シリーズ
ラインテープ(屋内用)
屋内用ラインテープ ラインプロ 足型シート
メーカーエスコエスコエスコダイヤテックステサ岩田製作所
通常価格5,8204,4534,770 -2,333 -1,772 -601
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
テープ幅(mm)5050--5070
テープ長さ(m)5050505033210
テープ厚(mm)0.16mm0.160.160.190.21.3
屋内用/屋外用屋内用屋内用屋内用屋内用-屋内用
粘着剤ゴム系ゴム系ゴム系アクリル系ゴム系ゴム系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング