ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

380x180x1000mラインテープディスペンサー

通常単価(税別)
23,99423,147
税込単価
26,39325,462
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…スチール・適用テープ…幅:100mmまで、外径:300mmまで、芯内径:直径76m...

詳細を確認

型番:

EA944SG-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA944SG-10の仕様・寸法情報

屋内用/屋外用
屋内用
色系統
ブラック
単品/パック
単品
材質
スチール
商品詳細種別
ディスペンサー
サイズ
380(W)×180(D)×1000(H)mm
適用テープ
幅:100mmまで、外径:300mmまで、芯内径:Φ76mm(3”)
-
-

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 重量:7.3kg
  • EA944SG-11~-26、-53、-54のラインテープが使用できます。

使用方法・使用事例

使用事例

380x180x1000mラインテープディスペンサー  使用例

注意・禁止事項

  • 剥離紙付のラインテープ使用不可

型番リスト

表示件数
型番
EA944SG-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,99423,147
( 25,462 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…スチール
・適用テープ…幅:100mmまで、
外径:300mmまで、
芯内径:直径76mm(3")
・サイズ(最大)…380(W)×180(D)×1000(H)mm
・ハンドル部:角度は可変。予備テープのホルダーがついています。
・テープでキレイにラインが引けます。
・EA944SG-53、-54でお使い下さい。
・JAN:4548745176308

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

380x180x1000mラインテープディスペンサーの型番EA944SG-10のページです。 型番EA944SG-10に関する仕様情報を記載しております。
380x180x1000mラインテープディスペンサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
380x180x1000mラインテープディスペンサー
50mmx50m ラインテープ(屋内用)
50m ラインテープ
50mmx50m ラインテープ
GT-3X ガードテープ(蓄光)
蛍光テープ 18mm×2m・20mm×10m・50mm×3m
メーカーエスコエスコエスコエスコアズワン和気産業
通常価格23,9945,8204,770 -4,45322,140391 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目8日目在庫品1日目〜
屋内用/屋外用屋内用屋内用屋内用屋内用--
色系統ブラック-----
単品/パック単品単品単品単品--
材質スチール-----
商品詳細種別ディスペンサー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト