ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

50mmx 1m アルミテープ(高耐熱)

通常単価(税別)
1,820
税込単価
2,002
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・サイズ…50mm×1m・厚さ…0.1mm・パッケージ重量…46g・耐熱温度…300℃・材...

詳細を確認

型番:

EA944SE-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA944SE-8の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
1
テープ厚(mm)
0.1
基材
アルミ箔
耐熱性
最高使用温度(℃)
310
最低使用温度(℃)
-30
粘着剤
シリコーン系
粘着力
7.00N/10mm
シルバー
単品/パック
単品
商品コード
09212
メーカー
ソフト99コーポレーション(SOFT99)
パッケージ重量
46g

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 1巻入

型番リスト

表示件数
型番
EA944SE-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,820
( 2,002 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…50mm×1m
・厚さ…0.1mm
・パッケージ重量…46g
・耐熱温度…300℃
・材質…基材:アルミ箔、粘着材:シリコーン系
・超耐熱粘着素材を使用しています。
・マフラー補修用
・航空機エンジン補修用にも最適
・JAN:4548745572728
・マフラーなどの高温部の亀裂・穴の補修
・サンドペーパー等で破損部のサビ、汚れを落とします。
・油分、水分が残らないようにしっかりふきとります。
・破損部を完全に覆うように数回巻き付けます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50mmx 1m アルミテープ(高耐熱)の型番EA944SE-8のページです。 型番EA944SE-8に関する仕様情報を記載しております。
50mmx 1m アルミテープ(高耐熱)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50mmx 1m アルミテープ(高耐熱)
3M スコッチ アルミテープ 50mmX1.5m NA-50
50mmx3.0m ガラスクロステープ(耐熱アルミ)
高耐熱アルミ箔ガラスクロステープ363
耐熱アルミ箔テープ433
スリオン アルミテープ 50mm×50mm
メーカーエスコスリーエムジャパンエスコスリーエムジャパンスリーエムジャパンマクセルスリオンテック
通常価格1,8207053,24170,49125,6622,053 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目2日目
テープ幅(mm)505050502550
テープ長さ(m)11.5332.954.850
テープ厚(mm)0.10.120.210.190.090.08
基材アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔
耐熱性--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト