ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

48mm×9.1m 手切れ粘着テープ

通常単価(税別)
1,190
税込単価
1,309
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・幅…48mm・長さ…9.1m・厚さ…0.23mm・材質…基材:ポリエチレン、粘着剤:ゴム...

詳細を確認
  • 写真は代表画像です。

型番:

EA944RS-18
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA944RS-18の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.23
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
9.1
イエロー
基材
ポリエチレン
粘着剤
ゴム系
粘着力
8.21N/10mm
引張強度
45.53N/10mm
単品/パック
単品
JANコード
4518340211155
色詳細
ゴールド
内芯径
76mm(3")
耐熱温度
93℃
詳細1
用途:結束、ラベル貼り、色分けなどに

型番リスト

表示件数
型番
EA944RS-18

粘着力

引張強度

単品/パック

JANコード

色詳細

内芯径

詳細1

最小発注数量
イエロー
8.21N/10mm
45.53N/10mm
単品
4518340211155
ゴールド
76mm(3")
用途:結束、ラベル貼り、色分けなどに
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,190
( 1,309 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・幅…48mm
・長さ…9.1m
・厚さ…0.23mm
・材質…基材:ポリエチレン、粘着剤:ゴム系
・内芯径…76mm(3")
・手で簡単に切れます。

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

48mm×9.1m 手切れ粘着テープの型番EA944RS-18のページです。 型番EA944RS-18に関する仕様情報を記載しております。
48mm×9.1m 手切れ粘着テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
48mm×9.1m 手切れ粘着テープ
養生テープ(弱粘着)
38mmx50m 養生テープ(床用)
パイオラン 微粘着養生テープ
50mmx25m 養生テープ(つや消し/クリア) EA944ML-83
50mmx25m 養生テープ(つや消し/白) EA944ML-82
メーカーエスコエスコエスコダイヤテックスエスコエスコ
通常価格1,190600 -790531 -680690
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
テープ厚(mm)0.230.150.110.160.1250.125
テープ幅(mm)485038505050
テープ長さ(m)9.12550252525
基材ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン
粘着剤ゴム系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生テープカテゴリの売れ筋ランキング