ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • テープ厚(mm)

    ~mm
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • 粘着力

  • 引張強さ

  • 破壊電圧(kV)

    ~mm
  • 伸び(%)

    ~mm
  • 単品/パック

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

粘着テープ(ふっ素樹脂)絶縁用・離型用・滑り用

通常単価(税別)
9,704
税込単価
10,674
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・長さ…10m・用途…電線・ケーブル・コイルの絶縁、成形型の離型、ヒートシール用耐熱離型、...

詳細を確認

型番:

EA944RD-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA944RD-7の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.13
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
グレー
基材
ふっ素樹脂
粘着剤
シリコーン系
特性
絶縁[○] / 耐熱[○]
粘着力
3.7N/10mm
引張強さ
48N/10mm
破壊電圧(kV)
11
伸び(%)
220
最高使用温度(℃)
151~200
最低使用温度(℃)
-51~-100
UL510規格(難燃性)
認定あり
表面抵抗率
10の16乗Ω
体積抵抗率
10の15乗
単品/パック
単品
使用温度範囲
-60~200℃
商品コード
No. 903UL
JANコード
4518340435223
メーカー
日東電工
巻き戻し力
5.8N/19mm
動摩擦係数
0.1
色詳細
茶灰色
基材詳細
ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)フィルム
商品タイプ
粘着テープ

商品情報

製品特長・仕様

型番幅(mm)長さ(m)厚さ(mm)材質最高連続使用温度用途
EA944RD-110100.13基材: フッ素樹脂フィルム、
粘着剤: シリコーン系
180℃電線・ケーブル・コイルの絶縁、
成形型の離型、
ヒートシール用耐熱離型、
シューター・ホッパの滑り等用
EA944RD-213100.13基材: フッ素樹脂フィルム、
粘着剤: シリコーン系
180℃電線・ケーブル・コイルの絶縁、
成形型の離型、
ヒートシール用耐熱離型、
シューター・ホッパの滑り等用
EA944RD-319100.13基材: フッ素樹脂フィルム、
粘着剤: シリコーン系
180℃電線・ケーブル・コイルの絶縁、
成形型の離型、
ヒートシール用耐熱離型、
シューター・ホッパーの滑り等用
EA944RD-425100.13基材: フッ素樹脂フィルム、
粘着剤: シリコーン系
180℃電線・ケーブル・コイルの絶縁、
成形型の離型、
ヒートシール用耐熱離型、
シューター・ホッパーの滑り等用
EA944RD-530100.13基材: フッ素樹脂フィルム、
粘着剤: シリコーン系
180℃電線・ケーブル・コイルの絶縁、
成形型の離型、
ヒートシール用耐熱離型、
シューター・ホッパーの滑り等用
EA944RD-750100.13基材: フッ素樹脂フィルム、
粘着剤: シリコーン系
180℃電線・ケーブル・コイルの絶縁、
成形型の離型、
ヒートシール用耐熱離型、
シューター・ホッパーの滑り等用
EA944RD-1319100.18基材: フッ素樹脂フィルム、
粘着剤: シリコーン系
180℃電線・ケーブル・コイルの絶縁、
成形型の離型、
ヒートシール用耐熱離型、
シューター・ホッパーの滑り等用
EA944RD-1750100.18基材: フッ素樹脂フィルム、
粘着剤: シリコーン系
180℃電線・ケーブル・コイルの絶縁、
成形型の離型、
ヒートシール用耐熱離型、
シューター・ホッパーの滑り等用

型番リスト

表示件数
型番
EA944RD-7

テープ厚

(mm)

テープ幅

(mm)

粘着力

引張強さ

破壊電圧

(kV)

伸び

(%)

単品/パック

JANコード

巻き戻し力

動摩擦係数

最小発注数量
0.13
50
3.7N/10mm
48N/10mm
11
220
単品
4518340435223
5.8N/19mm
0.1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,704
( 10,674 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・長さ…10m
・用途…電線・ケーブル・コイルの絶縁、成形型の離型、ヒートシール用耐熱離型、シューター・ホッパーの滑り等用
・最高連続使用温度…180℃
・材質…基材:ふっ素樹脂フィルム、粘着剤:シリコーン系
【特長】
・電線・ケーブルおよびコイルの絶縁、二次電池等、蓄電デバイスの電極絶縁、プリンター通紙部の耐熱摺動、モータ駆動システムの絶縁および摺動、半田マスキング、自動車内部のキシミ音対策や摺動部の擦れ対策、金型成型の離型用途に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粘着テープ(ふっ素樹脂)絶縁用・離型用・滑り用の型番EA944RD-7のページです。 型番EA944RD-7に関する仕様情報を記載しております。
粘着テープ(ふっ素樹脂)絶縁用・離型用・滑り用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粘着テープ(ふっ素樹脂)絶縁用・離型用・滑り用
ふっ素樹脂粘着テープ(高離型タイプ)
チューコーフロー ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ(高離型性タイプ)
チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ 柔軟タイプ
ふっ素樹脂粘着テープ ASF-119T
チューコーフロー ふっ素樹脂ガラスクロス粘着テープ(標準タイプ)
メーカーエスコ中興化成工業中興化成工業中興化成工業中興化成工業中興化成工業
通常価格9,7043,327 -11,496 -1,506 -4,964 -103,249 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目2日目
テープ長さ(m)101010101010
グレーベージュベージュクリアー(透明・半透明)ホワイトベージュ
基材ふっ素樹脂ふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂含浸ガラスクロス
粘着剤シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系
特性絶縁 / 耐熱絶縁 / 耐候 / 耐薬品絶縁 / 耐候 / 耐薬品 / 摺動・耐摩耗・耐摩擦絶縁 / 耐熱 / 耐薬品絶縁絶縁 / 耐薬品
よく一緒に購入される商品

ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング