ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

50mmx50m 気泡緩衝材用テープ

通常単価(税別)
1,259
税込単価
1,385
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・気泡緩衝材の梱包、PE素材の梱包、包装に・サイズ…50mm×50m・厚さ…0.075mm...

詳細を確認

型番:

EA944PB-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA944PB-50の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚(mm)
0.075
ブルー系
単品/パック
単品
基材詳細
ポリエチレン
粘着剤詳細
アクリル系
内芯径
76mm(3”)

型番リスト

表示件数
型番
EA944PB-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,259
( 1,385 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・気泡緩衝材の梱包、PE素材の梱包、包装に
・サイズ…50mm×50m
・厚さ…0.075mm
・裂けにくく、剥しやすい
・内芯径…76mm(3")
・材質…基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
・JAN:4548745620368

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50mmx50m 気泡緩衝材用テープの型番EA944PB-50のページです。 型番EA944PB-50に関する仕様情報を記載しております。
50mmx50m 気泡緩衝材用テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50mmx50m 気泡緩衝材用テープ
50mmx25m 仮止め用テープ(つや消し/黒)
18mmx 50m 不思議テープ
50m フィラメントテープ
50m ホールディングテープ
30mmx50m スーパー不思議テープ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,2597055901,670 -820 -1,100
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
テープ幅(mm)505018--30
テープ長さ(m)502550505050
テープ厚(mm)0.0750.1050.040.180.070.038
ブルー系ブラック系ホワイト系ホワイト系ブルー系ホワイト系
単品/パック単品単品単品単品単品単品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

仮止めテープ・結束テープ・フィラメントテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト