ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

10mmx 7m 耐熱マスキングテープ(超曲面用)

通常単価(税別)
740
税込単価
814
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・サイズ…10mm×7m・厚さ…0.1mm・材質…基材:特殊ポリオレフィン、粘着剤:アクリ...

詳細を確認

型番:

EA944NV-110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA944NV-110の仕様・寸法情報

基材
ポリオレフィン
粘着剤
アクリル系
粘着力
2.8N/10mm
ブルー系
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
7
テープ厚(mm)
0.1
単品/パック
単品
入数
1巻
型番
09220
メーカー
ソフト99コーポレーション(SOFT99)
基材詳細
特殊ポリオレフィン

型番リスト

表示件数
型番
EA944NV-110
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
740
( 814 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…10mm×7m
・厚さ…0.1mm
・材質…基材:特殊ポリオレフィン、粘着剤:アクリル系
・入数…1巻
・複雑な形状にもよくなじむ特殊ポリオレフィン基材を採用
・境目がくっきりと出るシャープな塗りわけライン
・耐熱仕様(約150℃)で焼付塗装にも対応
・JAN:4548745617115

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10mmx 7m 耐熱マスキングテープ(超曲面用)の型番EA944NV-110のページです。 型番EA944NV-110に関する仕様情報を記載しております。
10mmx 7m 耐熱マスキングテープ(超曲面用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10mmx 7m 耐熱マスキングテープ(超曲面用)
マスキングテープ(建築塗装用)2899
3M マスキングテープ 243J 紙はり機用 15mmX100m
マスキングテープ(曲線用)
車両用マスキングテープ No.241
3M ポリエステルテープ 8422B 25mm幅x66M 8422B 25X66
メーカーエスコスリーエムジャパンスリーエムジャパンテサニチバンスリーエムジャパン
通常価格740362 -510 -9245276,359
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目9日目
基材ポリオレフィン平面紙和紙クレープ紙和紙ポリエステル
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系ゴム系ゴム系アクリル系
粘着力2.8N/10mm1N/10mm-4.5N/10mm1.18N/10mm5.1N/10mm
ブルー系ブルー系イエロー系ブラウン系ブラウン系ブラック
テープ幅(mm)10-15191525
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト