17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

19mmx10m ビニールテープセット(8色-14巻/ケース入) EA944NP-214

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

19mmx10m ビニールテープセット(8色-14巻/ケース入)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA944NP-214

2019年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・〈セット内容〉…
クリアー(1巻)・レッド(2巻)・ブルー(1巻)・イエロー(1巻)・グリーン(1巻)・ホワイト(2巻)
・ブラック(5巻)・グレー(1巻)、ケース付
・内容…14巻入り
・テープ材質…基材:塩化ビニール、粘着剤:ゴム系
・脱鉛
・サイズ…19mm×10m
・厚さ…0.2mm
・優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着
・JAN:4518340949676

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト