ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

エスコ パックシーラー EA944NM-100

通常単価(税別)
3,959
税込単価
4,355
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・適合テープ…幅:12.7mm以下、内径:約38/89mm・サイズ…220(W)×77(D...

詳細を確認

型番:

EA944NM-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA944NM-100の仕様・寸法情報

最大テープ幅(mm)
12.7
最大テープ径(mm)
89
本体色
ブルー
サイズ(W×D×H)(mm)
220×77×145
適合テープ詳細
幅:12.7mm以下、内径:約38~89mm
本体材質
鉄+ABS樹脂
重量(g)
900
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA944NM-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,959
( 4,355 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合テープ…幅:12.7mm以下、
内径:約38/89mm
・サイズ…220(W)×77(D)×145(H)mm
・重量…900g
・材質…鉄+ABS樹脂
・溝に袋口を通すだけで、簡単に素早くシールできます。
・EA944NM-2/6を使用できます。
・JAN:4548745936131

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ パックシーラー EA944NM-100の型番EA944NM-100のページです。 型番EA944NM-100に関する仕様情報を記載しております。
エスコ パックシーラー EA944NM-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスコ パックシーラー EA944NM-100
バッグシーラー BS-2200
バッグシーラー No.20 最大テープ幅9mm
バッグシーラー 最大テープ幅9~12mm
バッグシーラー
バッグシーラー 替刃
メーカーエスコニチバン積水化学工業トラスコ中山ニチバントラスコ中山
通常価格3,9594,4572,7503,134 -6,403 -355 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目〜1日目1日目〜
最大テープ幅(mm)12.799---
最大テープ径(mm)89120----
本体色ブルーオレンジブルー-オレンジ-
サイズ(W×D×H)(mm)220×77×14571×230×15072×220×142---
適合テープ詳細幅:12.7mm以下、内径:約38~89mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バッグシーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト