17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

33m 粘着テープ(ガラスクロス)

通常単価(税別)
3,98014,643
税込単価
4,37816,107
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

・耐熱トランスの外装・層間絶縁用、部品の外装用、コイルの結束・外装用

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:基材/ガラスクロス、粘着剤/シリコーン系
  • 耐熱:約180℃
  • 入数:1巻入

規格表

単位:mm
型番厚さ
EA944NJ-13130.18
EA944NJ-19190.18
EA944NJ-25250.18
EA944NJ-50500.18

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

最小発注数量
13
1個
19
1個
25
1個
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,980
( 4,378 )
1日目
5,830
( 6,413 )
1日目
7,660
( 8,426 )
1日目
14,643
( 16,107 )
2日目

詳細情報

基本情報

・耐熱トランスの外装・層間絶縁用、部品の外装用、コイルの結束・外装用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

33m 粘着テープ(ガラスクロス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
33m 粘着テープ(ガラスクロス)
ガラスクロス粘着テープ No.188UL
55m フィラメントテープ
50m フィラメントテープ
50m ホールディングテープ
18mmx 50m 不思議テープ
メーカーエスコ日東電工エスコエスコエスコエスコ
通常価格3,980-4,370 -2,260 -1,670 -820 -590
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
テープ長さ(m)33-55505050
テープ厚(mm)0.18-0.170.180.070.04
ホワイト系-クリア系ホワイト系ブルー系ホワイト系
粘着剤シリコーン系-ゴム系ゴム系ゴム系-
単品/パック単品-単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

仮止めテープ・結束テープ・フィラメントテープカテゴリの売れ筋ランキング