ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

エスコ 19mm×10m 自己融着テープ(ブチルゴム)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,250
税込単価
1,375

【商品仕様】・電線ケーブルの端末処理・接続、電線などの防水被覆用・サイズ…19...

詳細情報を確認する
  • テープ幅 (mm)
    19
  • テープ長さ (m)
    10
  • テープ厚 (mm)
    0.5
  • 絶縁性
    あり
  • ブラック
  • 基材
    ブチルゴム系
  • 単品/パック
    単品
  • 伸び
    550%
  • 使用温度範囲
    -10~70℃
  • 型番
    No.15
  • メーカー
    日東電工
  • 引張強度
    3.1N/mm2
  • 絶縁破壊電圧
    44kV/mm

型番:

EA944NG-1
解除
    数量:

    EA944NG-1の仕様・寸法情報

    テープ幅(mm)
    19
    テープ長さ(m)
    10
    テープ厚(mm)
    0.5
    絶縁性
    あり
    ブラック
    基材
    ブチルゴム系
    単品/パック
    単品
    伸び
    550%
    使用温度範囲
    -10~70℃
    型番
    No.15
    メーカー
    日東電工
    引張強度
    3.1N/mm2
    絶縁破壊電圧
    44kV/mm
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA944NG-1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,250
    ( 1,375 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・電線ケーブルの端末処理・接続、電線などの防水被覆用
    ・サイズ…19mm×10m
    ・厚さ…0.5mm
    ・耐熱温度…70℃
    ・JAN:4518340435360

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    エスコ 19mm×10m 自己融着テープ(ブチルゴム)の型番EA944NG-1のページです。 型番EA944NG-1に関する仕様情報を記載しております。
    エスコ 19mm×10m 自己融着テープ(ブチルゴム)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エスコ 19mm×10m 自己融着テープ(ブチルゴム)
    自己融着ブチルゴムテープ No.15 J7100
    25mmx1m 自己融着絶縁テープ
    19mmx10m 自己融着テープ(ブチルゴム),ケーブル接続部絶縁用及び端末処理用
    50.8mmx10.97m 自己融着絶縁テープ(ホワイト/ブラック)
    5m 自己融着テープ(1.0mmブチルゴム)
    メーカーエスコnitomsエスコエスコエスコエスコ
    通常価格1,2501,385 -8852,69010,999 -1,860 -
    通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
    テープ幅(mm)1919251950.8-
    テープ長さ(m)101011010.975
    テープ厚(mm)0.50.50.50.50.761
    絶縁性あり-ありありあり-
    ブラックブラック----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    自己融着テープ・ブチルテープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました