ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

19mmx10m 自己融着テープ(ブチルゴム),ケーブル接続部絶縁用及び端末処理用

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,690
税込単価
2,959

【商品仕様】・ブチルコークテープ・ケーブル接続部絶縁用及び端末処理用・サイズ…...

詳細情報を確認する
  • テープ幅 (mm)
    19
  • テープ長さ (m)
    10
  • テープ厚 (mm)
    0.5
  • 絶縁性
    あり
  • 基材
    ブチルゴム系
  • 単品/パック
    単品
  • 伸び
    530%
  • 使用温度範囲
    -10~70℃
  • 型番
    No.11
  • メーカー
    日東電工
  • 引張強度
    3.2N/mm2
  • 絶縁破壊電圧
    44kV/mm

型番:

EA944NG
解除
    数量:

    EA944NGの仕様・寸法情報

    テープ幅(mm)
    19
    テープ長さ(m)
    10
    テープ厚(mm)
    0.5
    絶縁性
    あり
    基材
    ブチルゴム系
    単品/パック
    単品
    伸び
    530%
    使用温度範囲
    -10~70℃
    型番
    No.11
    メーカー
    日東電工
    引張強度
    3.2N/mm2
    絶縁破壊電圧
    44kV/mm

    商品情報

    製品特長・仕様

    型番幅(mm)長さ(m)厚さ(mm)材質絶縁耐力使用温度範囲特長
    EA944NG19100.5ブチルゴム10,000V-10~70℃金属腐食をおこさない。
    電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA944NG
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,690
    ( 2,959 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・ブチルコークテープ
    ・ケーブル接続部絶縁用及び端末処理用
    ・サイズ…19mm×10m
    ・厚さ…0.5mm
    ・JAN:4518340105669

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    19mmx10m 自己融着テープ(ブチルゴム),ケーブル接続部絶縁用及び端末処理用の型番EA944NGのページです。 型番EA944NGに関する仕様情報を記載しております。
    19mmx10m 自己融着テープ(ブチルゴム),ケーブル接続部絶縁用及び端末処理用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    19mmx10m 自己融着テープ(ブチルゴム),ケーブル接続部絶縁用及び端末処理用
    No.11 耐候性にすぐれるブチルゴム自己融着テープ
    エスコ 19mm×10m 自己融着テープ(ブチルゴム)
    25mmx1m 自己融着絶縁テープ
    50.8mmx10.97m 自己融着絶縁テープ(ホワイト/ブラック)
    19mmx1m自己融着テープ
    メーカーエスコ日東電工エスコエスコエスコエスコ
    通常価格2,6902,1771,25088510,999 -415
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    テープ幅(mm)1919192550.819
    テープ長さ(m)101010110.971
    テープ厚(mm)0.50.50.50.50.760.76
    絶縁性あり-ありありありあり
    基材ブチルゴム系ブチルゴム系ブチルゴム系シリコーン系シリコーン系-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    自己融着テープ・ブチルテープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました