ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

50mmx15m 両面テープ(金属屋根用・防水)

通常単価(税別)
2,383
税込単価
2,621
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内芯径…76mm(3")・雨どい、ダクト等の継ぎ目シールに。・サッシ枠や換気扇の取り付け...

詳細を確認

型番:

EA944NF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA944NFの仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
1
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
15
基材
発泡体
粘着剤
ゴム系
粘着力
21.2N/10mm
ブラック
単品/パック
単品
型番
No.525
メーカー
日東電工
粘着剤詳細
ブチルゴム系
基材詳細
内芯径
76mm(3")
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA944NF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,383
( 2,621 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内芯径…76mm(3")
・雨どい、ダクト等の継ぎ目シールに。
・サッシ枠や換気扇の取り付けに。
・サイズ…50mm×15m
・厚さ…1.0mm
・テープ色…黒
・材質…基材:布、粘着剤:ゴム系
・JAN:4518340105652
【用途】
・パネル(鋼板、合板、不燃板、断熱材)、人工芝などの仮止め、パネル、壁内の接合部、貫通穴の気密シール、金属屋根、外壁下地の接合部の防水シール、建築基礎の接合部の防水シールに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50mmx15m 両面テープ(金属屋根用・防水)の型番EA944NFのページです。 型番EA944NFに関する仕様情報を記載しております。
50mmx15m 両面テープ(金属屋根用・防水)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50mmx15m 両面テープ(金属屋根用・防水)
20mmx10m 両面テープ・超強力(金属・ガラス)
15mmx1.0m 両面テープ・強力ダッシュボード用)
25mmx10m 両面テープ(超強力)
20mmx20m 両面テープ・超強力(ゴム用)
20mmx10m 両面テープ(粗面用・コンクリート)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,3831,9307254,5801,5882,520
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
テープ厚(mm)10.750.80.40.151.2
テープ幅(mm)502015252020
テープ長さ(m)15101102010
基材発泡体発泡体アクリル不織布ポリエステル-
粘着剤ゴム系アクリル系アクリル系アクリル系ゴム系アクリル系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト