ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

50mmx25m 布粘着テープ(再生PET繊維)

通常単価(税別)
723
税込単価
795
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・サイズ…50mm×25m・厚さ…0.2mm・材質…基材:再生PET繊維(40%以上含む)...

詳細を確認

型番:

EA944NA-50A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA944NA-50Aの仕様・寸法情報

ダンボール色
重梱包・中重梱包
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚(mm)
0.215
基材
布(合繊)
粘着剤
ゴム系
粘着力
3.9N/10mm
単品/パック
単品
基材厚み(mm)
0.140
タック(ボールNo.)
32
展開力(N/10mm(g/10mm))
2.0(204)
伸び(%)
6
基材詳細
再生PET繊維(40%以上含む)
引張強度
42N/10mm
重量
333g
内芯径
76mm(3")
-
-

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【基材特徴】

テープ種類強度耐水性文字書き込み重ね貼り付け手カット凹凸面使用カラー
 

【ゴム系粘着剤の特徴】

  • 低温特性、粘着性に優れています。

型番リスト

表示件数
型番
EA944NA-50A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
723
( 795 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…50mm×25m
・厚さ…0.2mm
・材質…基材:再生PET繊維(40%以上含む)、粘着剤:ゴム系
・色…段ボール色
・再生PET繊維を40%以上使用した布テープです。
・テープの上に字が書けます。
・ダンボール、プラスチックケース等の梱包に。
・内芯径…直径76mm(3")
・JAN:4548745488180

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50mmx25m 布粘着テープ(再生PET繊維)の型番EA944NA-50Aのページです。 型番EA944NA-50Aに関する仕様情報を記載しております。
50mmx25m 布粘着テープ(再生PET繊維)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50mmx25m 布粘着テープ(再生PET繊維)
エスコ 布粘着テープ ダンボール色
布粘着テープ 50mm×25m
再生PET布テープ 環境思いNo.452RC
No.850 再生ペット布粘着テープ
2インチ紙管布粘着テープ(軽量物梱包用・50m巻)
メーカーエスコエスコエスコオカモト古藤工業トラスコ中山
通常価格723845 -540 -388 -546764 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目〜
ダンボール色ダンボール色-ホワイト・クリームダンボール色-
重梱包・中重梱包----
テープ幅(mm)505050505050
テープ長さ(m)252525252550
テープ厚(mm)0.2150.330.220.20.220.26

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト