ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

50mm用 テープホルダー(カール防止機能付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,940
税込単価
4,334

【商品仕様】・材質:スチール・適用テープ:50mm幅、芯内径:直径76mm(3...

詳細情報を確認する
  • 最大テープ幅 (mm)
    50
  • 最小巻芯内径 (mm)
    76
  • 最大テープ外径 (mm)
    125
  • 本体材質
    金属系
  • 材質詳細
    スチール
  • 重量 (g)
    225
  • カッター刃材質
    スチール

型番:

EA944N-6
解除
    数量:

    EA944N-6の仕様・寸法情報

    最大テープ幅(mm)
    50
    最小巻芯内径(mm)
    76
    最大テープ外径(mm)
    125
    本体材質
    金属系
    材質詳細
    スチール
    重量(g)
    225
    カッター刃材質
    スチール
    -
    -

    商品情報

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    50mm用 テープホルダー(カール防止機能付) 関連画像

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA944N-6
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,940
    ( 4,334 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・材質:スチール
    ・適用テープ:50mm幅、芯内径:直径76mm(3")、テープ外径:125mm以内
    ・基材の薄いテープに最適な構造となっています。
    ・JAN:4548745430127

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    50mm用 テープホルダー(カール防止機能付)の型番EA944N-6のページです。 型番EA944N-6に関する仕様情報を記載しております。
    50mm用 テープホルダー(カール防止機能付)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    50mm用 テープホルダー(カール防止機能付)
    50mm用テープホルダー(カッター付)
    50mm用テープホルダー(カッター付)
    50mm用 テープホルダー(スティール製/カッター付)
    50mm用 テープホルダー(カッター付),材質…プラスチック
    50mm用 テープホルダー(カッター付)EA944N-2
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格3,9404401,8701,720715590
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    最大テープ幅(mm)505050505050
    最小巻芯内径(mm)767676767676
    最大テープ外径(mm)125120125125120120
    本体材質金属系樹脂系金属系金属系樹脂系樹脂系
    材質詳細スチールABS樹脂スチールプラスチックプラスチック
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ハンドテープカッター・ハンディテープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました