ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

50mm用 テープホルダー(スティール製/カッター付)

通常単価(税別)
1,720
税込単価
1,892
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・適用テープ…幅:50mm以内、テープ芯内径:直径76mm(3")、テープ外径:125mm...

詳細を確認

型番:

EA944N-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA944N-5の仕様・寸法情報

最大テープ幅(mm)
50
最小巻芯内径(mm)
76
最大テープ外径(mm)
125
本体材質
金属系
本体色
レッド
材質詳細
スチール

型番リスト

表示件数
型番
EA944N-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,720
( 1,892 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適用テープ…幅:50mm以内、テープ芯内径:直径76mm(3")、テープ外径:125mm以内
・スチール製で頑丈です。
・JAN:4548745176575

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50mm用 テープホルダー(スティール製/カッター付)の型番EA944N-5のページです。 型番EA944N-5に関する仕様情報を記載しております。
50mm用 テープホルダー(スティール製/カッター付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50mm用 テープホルダー(スティール製/カッター付)
50mm用テープホルダー(カッター付)
50mm用テープホルダー(カッター付)
50mm用 テープホルダー(カッター付),材質…プラスチック
50mm用 テープホルダー(カッター付)EA944N-2
テープカッター(樹脂製) 3インチ紙管用 TEX-2508
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコトラスコ中山
通常価格1,7201,870440715590615
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
最大テープ幅(mm)505050505050
最小巻芯内径(mm)7676767676-
最大テープ外径(mm)125125120120120116
本体材質金属系金属系樹脂系樹脂系樹脂系樹脂系
本体色レッドレッドブルーレッドホワイトブルー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドテープカッター・ハンディテープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト