ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

テープ用フレキシブルフック

通常単価(税別)
1,860
税込単価
2,046
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【仕様】・ベルトや腰袋、釘袋等に引っ掛けて使用できます・フックが前後左右に動くので作業性抜群。伸縮性の...

詳細を確認

型番:

EA944N-27
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA944N-27の仕様・寸法情報

本体材質
金属系
部品区分
オプション部品
JANコード
4548745932133
商品名
養生テープやガムテープの使用に最適。
全長
200mm
固定棒長さ
130mm
材質詳細
スチール
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA944N-27

本体材質

部品区分

JANコード

商品名

固定棒長さ

最小発注数量
金属系
オプション部品
4548745932133
養生テープやガムテープの使用に最適。
130mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,860
( 2,046 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ベルトや腰袋、釘袋等に引っ掛けて使用できます
・フックが前後左右に動くので作業性抜群。伸縮性のあるバネ式ワイヤー仕様でさらに自在な動きが可能です
・フックをベルトに取付けてテープを携行できるので、両手を自由に使え作業性向上
・フック部をベルトに装着した後からでも自由にテープを取り外せ、セットのし直しが可能です
・固定棒にテープを通し、固定棒を掛けるだけの簡単取り付け、取り外しができます
・テープが自在に戻るショックコードを採用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テープ用フレキシブルフックの型番EA944N-27のページです。 型番EA944N-27に関する仕様情報を記載しております。
テープ用フレキシブルフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テープ用フレキシブルフック
電気絶縁用カプトンテープ
TRUSCO メッキ用マスキングテープ
メッキ用マスキングテープ 851A
No.6670 帯電防止用ポリエステルフィルム粘着テープ
電気絶縁用 カプトンテープ P-222 UL H種 180℃
メーカーエスコ日東電工アメリカ(旧パーマセル)トラスコ中山スリーエムジャパン寺岡製作所日東電工アメリカ(旧パーマセル)
通常価格1,8608,227 -1,544 -5,018 -33,413 -118,382 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜10日目7日目
全長200mm-----
材質詳細スチール-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドテープカッター・ハンディテープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト