17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

2.0m [透明]強力補修テープ(屋外用)

通常単価(税別)
680895
税込単価
748985
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・片面粘着テープ・耐水耐熱に強力な接着力を備え、柔らかいので曲面にもよくなじみます。布・革・ビニール金...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:基材/特殊フィルム、粘着剤/アクリル系
  • 使用温度範囲:-20~+80℃
型番幅(mm)厚さ(mm)
EA944MT-51300.37透明
EA944MT-52500.37透明

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

最小発注数量
30
1個
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
680
( 748 )
1日目
895
( 985 )
1日目

詳細情報

基本情報

・片面粘着テープ
・耐水耐熱に強力な接着力を備え、柔らかいので曲面にもよくなじみます。布・革・ビニール金属・木材など多くの材質に目立たずに接着可能。ビニールハウスや雨どい、サッシの破損に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.0m [透明]強力補修テープ(屋外用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.0m [透明]強力補修テープ(屋外用)
50mmx3.0m ガラスクロステープ(耐熱アルミ)
農業用PO補修用テープ ハウス救急番
25mmx5mビニール補修テープ
識別用カラーアルミテープ
鉛箔テープ 420 メッキマスキング用
メーカーエスコエスコオカモトエスコnitomsスリーエムジャパン
通常価格680-3,241953680618 -35,171
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
テープ長さ(m)2-----
テープ厚(mm)0.37-----
クリア-----
粘着剤アクリル系-----
粘着力10N/10mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト