17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

50mmx30m ガラス断熱テープ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,76013,800
税込単価
9,63615,180

・アスベストテープと比較しても熱伝導性、強度・柔軟性に優れ、配管の断熱や保冷保...

詳細情報を確認する
  • 最高使用温度 (℃)
    200
  • 材質
    グラスファイバー(特殊紡織)
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:グラスファイバー(特殊紡織)
  • 使用温度範囲:200℃まで
  • 組織
    -50A:綾織
    -50B・-50C:平織

規格表

型番幅(mm)長さ(m)厚さ(mm)
EA944MT-50A50301.2
EA944MT-50B50301.7
EA944MT-50C50303.0

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

テープ長さ

(m)

テープ厚

(mm)

単品/パック

組織

最小発注数量
50
30
1.7
ホワイト
単品
平織
1個
50
30
3
ホワイト
単品
平織
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,760
( 9,636 )
1日目
13,800
( 15,180 )
1日目

詳細情報

基本情報

・アスベストテープと比較しても熱伝導性、強度・柔軟性に優れ、配管の断熱や保冷保温としてご使用頂けます。
・酸洗いにも最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50mmx30m ガラス断熱テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50mmx30m ガラス断熱テープ
30m ガラス断熱テープ
50mmx30m 耐熱テープ
セラミック断熱テープ(RCF規制対象外)
配管補修テープ(30分硬化)
140mmx25m 幌補修テープ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,760-6,330 -23,8907,470 -4,494 -19,574
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
最高使用温度(℃)2003001000-210-
材質グラスファイバー(特殊紡織)Eガラス無機繊維(主成分:シリカ)-グラスファイバー製布テープ-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト