ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

クッション養生用テープ

通常単価(税別)
1,610
税込単価
1,771
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・長さ…7m・厚さ…2mm・材質…基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:アクリル系・粘着式・...

詳細を確認
  • 写真は代表画像です。

型番:

EA944MR-32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA944MR-32の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
2
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
7
基材
ポリエチレン
粘着剤
アクリル系
粘着力
-
引張強度
-
単品/パック
-
JANコード
4548745750676
型番
-
メーカー
-
基材詳細
-
重量
220g
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA944MR-32

テープ幅

(mm)

粘着力

引張強度

単品/パック

JANコード

型番

メーカー

基材詳細

重量

最小発注数量
100
-
-
-
4548745750676
-
-
-
220g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,610
( 1,771 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・長さ…7m
・厚さ…2mm
・材質…基材:ポリエチレンフォーム、
粘着剤:アクリル系
・粘着式
・入数は1巻入りです。
・手切れ性が良く、クッション性がありますので、貼るだけで養生出来ます。
・緩衝性能を持つ、新養生テープです。
・全面粘着処理加工により、簡単に固定できます。

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クッション養生用テープの型番EA944MR-32のページです。 型番EA944MR-32に関する仕様情報を記載しております。
クッション養生用テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クッション養生用テープ
クッション養生テープ
養生用クロステープ 165養生用緑
養生用クロステープ 養生一番
パイオラン 鉄鋼防錆用養生用テープ
38mmx50m 養生テープ(床用)
メーカーエスコnitoms菊水テープ菊水テープダイヤテックスエスコ
通常価格1,6101,143 -4233641,143 -790
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
テープ厚(mm)220.1450.1170.160.11
テープ長さ(m)7725255050
基材ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生テープカテゴリの売れ筋ランキング