ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

50mmx25m 養生テープ(外装用)

通常単価(税別)
1,050
税込単価
1,155
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・外装用の養生材の固定に・手切れ性が良いです。・長さ…25m・厚さ…0.35mm・材質…基...

詳細を確認

型番:

EA944ML-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA944ML-8の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.35
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
ピンク / ブラウン
基材
粘着力
2.6N/10mm
引張強度
70N/10mm
単品/パック
単品
JANコード
4518340859142
型番
No.7500
メーカー
日東電工
粘着剤詳細
特殊粘着剤
重量
470g
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA944ML-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,050
( 1,155 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外装用の養生材の固定に
・手切れ性が良いです。
・長さ…25m
・厚さ…0.35mm
・材質…基材:布、粘着剤:特殊粘着剤
・幅…50mm
・重量…470g
・JAN:4518340859142

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50mmx25m 養生テープ(外装用)の型番EA944ML-8のページです。 型番EA944ML-8に関する仕様情報を記載しております。
50mmx25m 養生テープ(外装用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50mmx25m 養生テープ(外装用)
38mmx50m 養生テープ(床用)
50mmx25m 養生テープ(つや消し/クリア) EA944ML-83
50mmx25m 養生テープ(つや消し/白) EA944ML-82
50mmx25m 養生テープ(つや消し/黒) EA944ML-81
養生テープ(弱粘着)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,050790680690690600 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
テープ厚(mm)0.350.110.1250.1250.1250.15
テープ幅(mm)503850505050
テープ長さ(m)255025252525
ピンク / ブラウングリーンクリア(透明)ホワイトブラック(艶消し)グリーン
基材ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト