ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

50mmx25m 仮止め用テープ(つや消し/黒)

型番:

EA944ML-41
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA944ML-41の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚(mm)
0.105
ブラック系
粘着力
2.2N/10mm
引張強度
40N/10mm
伸び(%)
25
単品/パック
単品
入数
1巻
基材詳細
ポリエチレン、合成繊維
粘着剤詳細
アクリル系
-
-

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【アクリル系粘着剤について】

  • 特徴:耐候性、耐薬品性に優れています。
  • 使用場所:液晶パネル、携帯電話や自動車等

型番リスト

表示件数
型番
EA944ML-41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
935
( 1,029 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ(幅×長さ)…50mm×25m
・厚さ…0.105mm
・材質…基材:ポリエチレン・合成繊維、
粘着材:アクリル系
・粘着力…2.2N/10mm
・引張り強さ…40N/10mm
・伸び…25%
・光の反射を少なくしているため、撮影や舞台設備の仮止めに最適です。
・入数…1巻
・JAN:4548745902099

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50mmx25m 仮止め用テープ(つや消し/黒)の型番EA944ML-41のページです。 型番EA944ML-41に関する仕様情報を記載しております。
50mmx25m 仮止め用テープ(つや消し/黒)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50mmx25m 仮止め用テープ(つや消し/黒)
積水 フィットライトテープ 艶消し黒 50×25
フィラメントテープ No.3883,テープ幅(mm):19
難燃テープ
いろいろ使えるOKテープ
No.9111 フィラメンテープ
メーカーエスコ積水化学工業日東電工ダイヤテックスオカモトマクセルスリオンテック
通常価格9356291,972 -1,45173862,377
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目2日目4日目
テープ幅(mm)50--504819
テープ長さ(m)25-50251050
テープ厚(mm)0.105-0.180.210.2250.21
ブラック系-ホワイト系ホワイト系-クリア系
粘着力2.2N/10mm-4.39N/10mm4N/10mm4.56N/10mm3.34N/10mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

仮止めテープ・結束テープ・フィラメントテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました