17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

養生テープ(建築用)【1~30個入り】

通常単価(税別)
36011,400
税込単価
39612,540
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・手切れ性がよく、凹凸面にもよく貼り付き、きれいに剥がせます。・材質…→基材:再生PET・...

詳細を確認
  • 写真は代表画像です。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ厚

(mm)

テープ長さ

(m)

粘着力

引張強度

伸び

(%)

単品/パック

JANコード

基材詳細

入数

最小発注数量
0.107
50
クリア(半透明)
2.2N/10mm
40N/10mm
25%
単品
4548745614169
再生PET・PET
1巻
1個
0.107
50
ブルー
2.2N/10mm
40N/10mm
25%
単品
4548745614176
再生PET・PET
1巻
1個
0.107
50
グリーン
2.2N/10mm
40N/10mm
25%
単品
4548745614183
再生PET・PET
1巻
1個
0.16
25
グリーン
4N/10mm
-
-
単品
4518340212398
ポリオレフィン
1巻
1個
0.16
25
グリーン
4N/10mm
-
-
パック
4548745191400
ポリオレフィン
30巻
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,050
( 1,155 )
1日目
1,050
( 1,155 )
1日目
1,050
( 1,155 )
1日目
360
( 396 )
1日目
11,400
( 12,540 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・手切れ性がよく、凹凸面にもよく貼り付き、きれいに剥がせます。
・材質…→基材:再生PET・PET、粘着剤:アクリル系
・油性インクで書けます。
・ポリエチレン、ポリプロピレン、ラミネート紙に貼付け、重ね貼り可能。

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

養生テープ(建築用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
養生テープ(建築用)
パイオラン 建築用養生テープ
建築・塗装養生用テープ KZ-21
建築養生用布テープ No.337EG
養生テープ
養生テープ(床用)
メーカーエスコダイヤテックスnitomsリンレイテープミスミエスコ
通常価格360-475 -6642067,317520 -
通常出荷日1日目1日目〜3日目7日目在庫品1日目1日目〜
テープ幅(mm)505050255050
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系ゴム系アクリル系アクリル系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生テープカテゴリの売れ筋ランキング