ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

50mmx25m 養生テープ(フローリング用)

通常単価(税別)
460
税込単価
506
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・ポリエチレンラミネートした養生紙にもしっかり貼り付きます。・手切れ性が良いです。・長さ…...

詳細を確認

型番:

EA944ML-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA944ML-2の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.135
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
ピンク
粘着剤
アクリル系
粘着力
3.52N/10mm
引張強度
12.6N/10mm
単品/パック
単品
JANコード
4518340859104
型番
No.395N
メーカー
日東電工
基材詳細
ポリオレフィン

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 1巻入
  • 幅:50mm
 

【アクリル系粘着剤について】

  • 特徴:耐候性、耐薬品性に優れています。
  • 使用場所:液晶パネル、携帯電話や自動車等

型番リスト

表示件数
型番
EA944ML-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
460
( 506 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ポリエチレンラミネートした養生紙にもしっかり貼り付きます。
・手切れ性が良いです。
・長さ…25m
・厚さ…0.135mm
・材質…基材:ポリオレフィン、粘着剤:アクリル系
・JAN:4518340859104

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50mmx25m 養生テープ(フローリング用)の型番EA944ML-2のページです。 型番EA944ML-2に関する仕様情報を記載しております。
50mmx25m 養生テープ(フローリング用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50mmx25m 養生テープ(フローリング用)
床養生用テープ No.395N
38mmx25m 養生テープ(フローリング用)
38mmx50m 養生テープ(床用)
50mmx25m 養生テープ(つや消し/クリア) EA944ML-83
50mmx25m 養生テープ(つや消し/白) EA944ML-82
メーカーエスコ日東電工エスコエスコエスコエスコ
通常価格460173 -370790680690
通常出荷日2日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
テープ厚(mm)0.135-0.1350.110.1250.125
テープ幅(mm)50-38385050
テープ長さ(m)25-25502525
ピンク-ピンクグリーンクリア(透明)ホワイト
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト