17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

養生テープ(弱粘着)【1~30個入り】

通常単価(税別)
60016,790
税込単価
66018,469
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・養生用・幅…50mm・長さ…25m・厚さ…0.14/0.15mm・内芯径…76mm(3"...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

単品/パック

入数

最小発注数量
単品
1巻
1個
パック
30巻
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
600
( 660 )
2日目
16,790
( 18,469 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・養生用
・幅…50mm
・長さ…25m
・厚さ…0.14/0.15mm
・内芯径…76mm(3")
・材質…基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
・テープカラー…緑
・引張強度…53.6N/10mm
・粘着力…3N/10mm
・糊残りが少なく、きれいにはがすことが出来ます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

養生テープ(弱粘着)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
資材の養生
4
満足度:4.0
資材の養生に使用しました。 弱粘着で剥がしやすので商品としてはいいですが、価格が少し高いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
養生テープ(弱粘着)
パイオラン 微粘着養生テープ
養生用クロステープ 養生一番
養生用クロステープ 165養生用緑
38mmx50m 養生テープ(床用)
パイオラン 内装養生テープ ゆかり
メーカーエスコダイヤテックス菊水テープ菊水テープエスコダイヤテックス
通常価格600-531 -364423790559 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目
テープ厚(mm)0.150.160.1170.1450.110.15
テープ幅(mm)505050503850
テープ長さ(m)252525255025
弱粘着(微粘着)-----
グリーンブルーグリーングリーングリーンパープル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生テープカテゴリの売れ筋ランキング