17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

20m 防水気密テープ(片面)

通常単価(税別)
7901,750
税込単価
8691,925
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

【仕様】・住宅等の屋内/屋外等の固定/気密/防水用。・基材:ポリエチレン系・粘着剤:アクリル系

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 手切れタイプ
型番サイズ(mm)材質
厚さ
EA944MJ-1500.18基材:ポリエチレン
粘着剤:アクリル系
EA944MJ-2750.18
EA944MJ-31000.18
EA944MJ-4500.18
EA944MJ-61000.18

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

重量

最小発注数量
50
ホワイト
198g
1個
75
ホワイト
299g
1個
100
ホワイト
401g
1個
50
ブラック
198g
1個
100
ブラック
401g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
790
( 869 )
1日目
1,320
( 1,452 )
1日目
1,750
( 1,925 )
1日目
790
( 869 )
2日目
1,750
( 1,925 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・住宅等の屋内/屋外等の固定/気密/防水用。
・基材:ポリエチレン系
・粘着剤:アクリル系

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20m 防水気密テープ(片面)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
20m 防水気密テープ(片面)
アクリル気密防水テープ(片面・両面タイプ)
気密・防水用アクリル片面テープ No.418
気密・防水クロステープ(片面粘着)KZ-7
気密・防水 粘着テープ エースクロス011黒 片面
パイオラン 気密防水用テープ
メーカーエスコ日東エルマテリアル寺岡製作所nitoms光洋化学ダイヤテックス
通常価格790-668 -561 -1,140 -696 -894
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜
テープ長さ(m)202020202020
テープ厚(mm)0.18-0.20.180.180.22
基材ポリエチレン系ポリエチレンクロスポリエチレンクロスポリエチレンクロスポリエチレンクロスポリエチレンクロス
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
粘着力11.52N/10mm-31.25N/25mm30N/25mm--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング