ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

50mmx20m 防水気密テープ(ブチルゴム),のり面:片面

通常単価(税別)
1,580
税込単価
1,738
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・サイズ…50mm×20m・厚さ…0.38mm・重量…510g・接着性(23℃)…ステンレ...

詳細を確認

型番:

EA944MH-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA944MH-4の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚(mm)
0.38
粘着剤
ゴム系
粘着力
13.2N/10mm
引張強度
64N/10mm
単品/パック
単品
メーカー
日東電工
型番
EX-2
基材詳細
プラスチックフィルム(織布)
粘着剤詳細
ブチルゴム系
重量
510g
のり面
片面
接着性(23℃)
ステンレス板:33N/25mm、合板:19N/25mm

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 1巻入

型番リスト

表示件数
型番
EA944MH-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,580
( 1,738 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…50mm×20m
・厚さ…0.38mm
・重量…510g
・接着性(23℃)…ステンレス板:33N/25mm、合板:19N/25mm
・材質…基材:プラスチックフィルム(織布)、粘着材:ブチルゴム系
・のり面…片面
・窓回り部の気密、住宅用防湿フィルムの接合部の気密等に(室内気密)
・気密性・耐久性に優れます。
・JAN:4548745622775
【用途】
・住宅用防湿フィルムの接合部の気密、面材下地などの目地部、貫通部の気密に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50mmx20m 防水気密テープ(ブチルゴム),のり面:片面の型番EA944MH-4のページです。 型番EA944MH-4に関する仕様情報を記載しております。
50mmx20m 防水気密テープ(ブチルゴム),のり面:片面のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50mmx20m 防水気密テープ(ブチルゴム),のり面:片面
エスコ 50mm×20m 防水気密テープ(ブチルゴム)
50mmx5.0m 強力防水テープ
超強力手切れ補修テープ(多用途)
20m 防水気密テープ(片面/ブチルゴム)
18mmx2.7m 防振・防水テープ(ブチルゴム)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,5802,6301,0162,1501,290 -1,060
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
テープ幅(mm)50505048-18
テープ長さ(m)202058.2202.7
テープ厚(mm)0.380.50.50.180.41.5
粘着剤ゴム系ゴム系ゴム系アクリル系ゴム系ゴム系
粘着力13.2N/10mm10.4N/10mm(23℃)・26N/25mm(ステンレス板)7.48N/10mm-7.2N/10mm-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト