17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

30m ガラス断熱テープ

通常単価(税別)
6,33029,075
税込単価
6,96331,983
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】・保温・保冷工事用の断熱フトン・保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

テープ厚

(mm)

最小発注数量
25
1.6
1個
38
1.6
1個
50
1.6
1個
75
1.6
1個
25
3
1個
50
3
1個
100
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,330
( 6,963 )
1日目
8,700
( 9,570 )
2日目
8,820
( 9,702 )
1日目
13,700
( 15,070 )
1日目
9,380
( 10,318 )
1日目
15,600
( 17,160 )
1日目
29,075
( 31,983 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保温・保冷工事用の断熱フトン
・保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

30m ガラス断熱テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
30m ガラス断熱テープ
50mmx30m ガラス断熱テープ
セラミック断熱テープ(RCF規制対象外)
配管補修テープ(30分硬化)
1m アルミテープ(耐熱)
9m アルミテープ(耐熱)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,330-8,760 -7,470 -4,494 -1,150 -2,560 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
テープ長さ(m)30---19
最高使用温度(℃)300200-210150316
ホワイト--ホワイトシルバーシルバー
単品/パック単品---単品単品
材質Eガラスグラスファイバー(特殊紡織)-グラスファイバー製布テープ--

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング