17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

両面テープ(0.085mm シリコンゴム用)

通常単価(税別)
2,35411,400
税込単価
2,58912,540
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内芯径…76mm(3")・接着しにくいシリコンゴムの接着が可能・長さ…20m・厚さ…0....

詳細を確認
  • 写真は代表画像です。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 1巻入
型番テープ幅(mm)
EA944MG-4610
EA944MG-4720
EA944MG-4950

【粘着剤の特徴】

種類特徴使用場所
アクリル系粘着剤耐候性、耐薬品性に優れています。液晶パネル、携帯電話や自動車等
シリコーン系粘着剤適用温度範囲が広く、耐熱性、耐寒性に優れています。水回りでの使用等

注意・禁止事項

  • 両面テープを貼る面のごみや汚れ、水分や油分はよく拭きとって下さい。
  • 両面テープを貼りつけたら、指等でしっかり押しつけて、安定度が増すまでしばらくお待ち下さい。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

粘着剤

粘着力

単品/パック

JANコード

型番

メーカー

180°引きはがし粘着力

粘着剤詳細

色詳細

材質

内芯径

耐熱温度

最小発注数量
10
アクリル系
シリコーン系:5.0N/10mm、アクリル系:5.7N/10mm
単品
4548745008128
No.5302A
日東電工
1面:10.0N/20mm、2面:11.4N/20mm(対ステンレス板)
シリコーン系+アクリル系
-
-
76mm(3")
80℃
1個
20
アクリル系
シリコーン系:5.0N/10mm、アクリル系:5.7N/10mm
単品
4548745008135
No.5302A
日東電工
1面:10.0N/20mm2面:11.4N/20mm(対ステンレス板)
シリコーン系+アクリル系
-
-
76mm(3")
80℃
1個
50
アクリル系
シリコーン系:5.0N/10mm、アクリル系:5.7N/10mm
単品
4548745008159
No.5302A
日東電工
1面:10.0N/20mm2面:11.4N/20mm(対ステンレス板)
シリコーン系+アクリル系
-
-
76mm(3")
80℃
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,354
( 2,589 )
1日目
4,560
( 5,016 )
1日目
11,400
( 12,540 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内芯径…76mm(3")
・接着しにくいシリコンゴムの接着が可能
・長さ…20m
・厚さ…0.085mm
・材質…基材:ポリエステル、粘着剤:シリコーン系+アクリル系
・テープ色…透明
・メーカー品番:No.5302A
【用途】
・シリコン系材料の部品固定に

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両面テープ(0.085mm シリコンゴム用)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
シリコン部材の接着
5
満足度:5.0
普通の両面テープではくっつかず検索して一番安価だったものを購入してみました。 きちんと接着でき満足しています。
0人が参考にしています。
階段滑り止めシリコンゴム接着
5
満足度:5.0
それまでいろいろな接着剤で試していたのですが、いずれもうまく接着できず、苦慮していました。建築屋さんに依頼してみようか?...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両面テープ(0.085mm シリコンゴム用)
両面テープ No.5302A シリコーンゴム接着用
15mmx1.0m 両面テープ・強力ダッシュボード用)
両面テープ
300x200mm 構造用両面接合シート(透明タイプ)
両面テープ・強力(プラスチック用)
メーカーエスコ日東電工エスコエスコエスコエスコ
通常価格2,354-3,7757252,2602,700370 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
テープ厚(mm)0.0850.0850.80.12510.15
テープ長さ(m)20201300.220
基材ポリエステルポリエステルアクリルポリエステルアクリル不織布
クリア(透明)クリア(透明)グレークリア(透明)クリア(透明)ホワイト / クリア(半透明)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト