ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

20mmx 8m 両面テープ・超強力・耐熱

通常単価(税別)
1,930
税込単価
2,123
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・サイズ…20mm×8m・厚さ…0.45mm・重量…144g・使用温度…‐20/110℃・...

詳細を確認

型番:

EA944MG-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA944MG-3の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.45
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
8
厚手/薄手
薄手
超強力/強力
超強力
基材
発泡体
粘着剤
アクリル系
粘着力
18N/10mm
ホワイト
単品/パック
単品
型番
#66279D
メーカー
コニシ
商品名
SSテープ WF702
基材詳細
発泡ポリマー
重量
144g
内芯径
76mm(3")
使用温度
-20~110℃
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA944MG-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,930
( 2,123 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…20mm×8m
・厚さ…0.45mm
・重量…144g
・使用温度…‐20/110℃
・テープ色…白
・金属、硬質プラスチック、ガラス、木材などに。各種内装材の取付け
・材質…基材:発泡ポリマー、粘着剤:アクリル系
・内芯径…76mm(3")
・JAN:4518340450783
【用途】
・各種内装材、看板・ドアなどの裏面への補強材、看板・表示板などの作成および取付、機器部品・部材の取付に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20mmx 8m 両面テープ・超強力・耐熱の型番EA944MG-3のページです。 型番EA944MG-3に関する仕様情報を記載しております。
20mmx 8m 両面テープ・超強力・耐熱のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
機械の応急修理用
4
満足度:4.0
機械で熱が掛かる場所に貼るために購入。耐熱のため通常の両面テープより安心して使用できました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
20mmx 8m 両面テープ・超強力・耐熱
20mmx20m 両面テープ・超強力(ゴム用)
20mmx20m 両面テープ・超強力(ポリエチレン用)
20mmx10m 両面テープ・超強力(汎用)
20mmx10m 両面テープ・超強力(金属・ガラス)
25mmx10m 両面テープ(超強力)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,9301,5887561,9301,9304,580
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
テープ厚(mm)0.450.150.120.750.750.4
テープ幅(mm)202020202025
テープ長さ(m)82020101010
厚手/薄手薄手----厚手
超強力/強力超強力超強力超強力超強力超強力超強力
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト