17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

両面テープ(家電部材固定)

通常単価(税別)
2701,200
税込単価
2971,320
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・飾り縁、内装樹脂成型品、銘板、プラスチック表示板等の固定に・長さ…20m・材質…基材:不...

詳細を確認
  • 写真は代表画像です。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

最小発注数量
10
4548745007664
1個
20
4548745007671
1個
30
4548745007688
1個
50
4548745007381
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
270
( 297 )
1日目
490
( 539 )
1日目
725
( 798 )
1日目
1,200
( 1,320 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・飾り縁、内装樹脂成型品、銘板、プラスチック表示板等の固定に
・長さ…20m
・材質…基材:不織布、粘着剤:アクリル系
・テープ色…半透明
・厚生労働省が定める室内濃度指針値をクリア
・厚さ…0.15mm
・内芯径…76mm(3")
【用途】
・家電機器の金属銘板、プラスチック表示板の固定、自動車内装部品の接着に

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両面テープ(家電部材固定)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両面テープ(家電部材固定)
低VOC両面接着テープ No.510
パイオラン カーペット固定用両面テープ
印刷版固定用両面テープ No.513
両面テープ・強力(プラスチック用)
はがせる一般両面テープ厚手
メーカーエスコ日東電工ダイヤテックス日東電工エスコnitoms
通常価格270-247 -1,34610,376 -370 -881 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目19日目1日目〜1日目〜
テープ厚(mm)0.150.150.250.130.150.32
テープ長さ(m)202020302020
基材不織布不織布ポリエチレン和紙不織布不織布
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系ゴム系アクリル系アクリル系
粘着力6.0N/10mm-8.0・4.0N/10mm、20・10N/25mm4.4N/10mm7.4N/10mm-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト