17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

両面テープ(高耐久性)

通常単価(税別)
1,3603,245
税込単価
1,4963,570
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内芯径…76mm(3")・長さ…10m・厚さ…0.33mm・長期にわたる耐久性が要求され...

詳細を確認
  • 写真は代表画像です。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

最小発注数量
20
4548745007350
1個
30
4548745007367
1個
50
4548745007374
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,360
( 1,496 )
2日目
2,040
( 2,244 )
2日目
3,245
( 3,570 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内芯径…76mm(3")
・長さ…10m
・厚さ…0.33mm
・長期にわたる耐久性が要求される用途に適しています。
・材質…基材:特殊発泡ポリオフィン、粘着剤:アクリル系
・テープ色…黒
・各種ネームプレートの固定。自動車用エンブレムの固定。精密機器のシール、パッキン材等
【用途】
・ネームプレート、化粧モール材の接着、電子機器や部品の固定、シーリング用

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両面テープ(高耐久性)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両面テープ(高耐久性)
印刷版固定用両面接着テープ No.513
両面テープ(カーペット用)
両面テープ・強力(プラスチック用)
両面テープ(薄型・一般用)
両面テープ・超強力(タイル用)
メーカーエスコ日東電工エスコエスコエスコエスコ
通常価格1,360-1,323 -862 -370 -365 -975 -
通常出荷日2日目在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
テープ厚(mm)0.330.130.40.150.161.3
テープ長さ(m)10301520205
基材発泡体-発泡体不織布不織布発泡体
粘着剤アクリル系-ゴム系アクリル系アクリル系アクリル系
ブラックホワイトホワイトホワイト / クリア(半透明)ホワイトブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト