17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

布両面テープ

通常単価(税別)
7451,490
税込単価
8201,639
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・厚手タイプ・粗面用・長さ…15m・厚さ…0.4mm・テープ色…アイボリー・内芯径…76m...

詳細を確認
  • 写真は代表画像です。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

最小発注数量
25
4548745610475
1個
50
4548745610727
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
745
( 820 )
1日目
1,490
( 1,639 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・厚手タイプ
・粗面用
・長さ…15m
・厚さ…0.4mm
・テープ色…アイボリー
・内芯径…76mm(3")
・材質…基材:布、粘着材:ゴム系
・カーペット固定・ベニヤ板への固定、コンクリートへの仮固定
・手で切れるので、作業性良好
・入数は1巻入りです。

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

布両面テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
布両面テープ
布両面テープ W61IP01・W61IP02
極うす両面テープ
No.5325 布両面テープ
No.5300 布両面テープ
布両面テープ W-501
メーカーエスコ積水化学工業エスコマクセルスリオンテックマクセルスリオンテック古藤工業
通常価格745-455 -195 -30,10835,017 -346 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目在庫品1日目〜
テープ厚(mm)0.40.40.090.410.380.4
テープ長さ(m)151520152515
厚手/薄手厚手-薄手厚手--
基材発泡体-不織布不織布ポリエチレン-
粘着剤ゴム系ゴム系アクリル系ゴム系ゴム系ゴム系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布両面テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト