ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

20mmx10m 両面テープ(粗面用・コンクリート)

通常単価(税別)
2,520
税込単価
2,772
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・石膏ボード、合板、コンクリートへの接着に。・サイズ…20mm×10m・厚さ…1.2mm・...

詳細を確認

型番:

EA944MG-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA944MG-1の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
1.2
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
10
粘着剤
アクリル系
ホワイト
基材詳細
ポリオレフィン
内芯径
76mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA944MG-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,520
( 2,772 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・石膏ボード、合板、コンクリートへの接着に。
・サイズ…20mm×10m
・厚さ…1.2mm
・テープ色…白
・材質…基材:ポリオレフィン、粘着剤:アクリル系
・内芯径…76mm(3")
・JAN:4518340407633

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20mmx10m 両面テープ(粗面用・コンクリート)の型番EA944MG-1のページです。 型番EA944MG-1に関する仕様情報を記載しております。
20mmx10m 両面テープ(粗面用・コンクリート)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
20mmx10m 両面テープ(粗面用・コンクリート)
20mmx10m 両面テープ・超強力(汎用)
20mmx20m 両面テープ・超強力(ゴム用)
20mmx20m 両面テープ・超強力(ポリエチレン用)
20mmx10m 両面テープ・超強力(金属・ガラス)
粗面用 超強力両面テープ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコnitoms
通常価格2,5201,9301,5887561,93062,162
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
テープ厚(mm)1.20.750.150.120.751.2
テープ幅(mm)202020202020
テープ長さ(m)101020201010
粘着剤アクリル系ゴム系ゴム系アクリル系アクリル系アクリル系
ホワイトホワイトブラックホワイトホワイトホワイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト