ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

15mmx1.5m 両面テープ・強力(自動車内装用)

通常単価(税別)
725
税込単価
798
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・長さ…1.5m・厚さ…1.0mm・内芯径…28mm・材質…基材:ポリエチレンフォーム、粘...

詳細を確認

型番:

EA944MF-69A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA944MF-69Aの仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
1
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
1.5
超強力/強力
強力
基材
ポリエチレン
粘着剤
ゴム系
ブラック
単品/パック
単品
型番
T3451
メーカー
ニトムズ
基材詳細
ポリエチレンフォーム
内芯径
28mm

型番リスト

表示件数
型番
EA944MF-69A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
725
( 798 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・長さ…1.5m
・厚さ…1.0mm
・内芯径…28mm
・材質…基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:合成ゴム系
・テープ色…黒
・ETC車載器や軽量な車内アクセサリーなどの固定に。
・幅…15mm
・クッション性のあるポリエチレンフォーム基材に強靭な粘着剤を使用しています。
・素材の変形や伸縮にテープが追従し、安定した接着性・振動吸収性を発揮します。
・貼りつける場所にクッション性がある場合は、EA944MF-67A(ダッシュボード用)をご使用ください。
・接着(使用)できる素材:金属(ステンレス・鉄・アルミなど)、ポリプロピレン・ポリエチレン、アクリル樹脂、ABS樹脂
・接着(使用)できない素材と場所:軟質塩化ビニル、軟質ゴム、凹凸の激しい面、フッ素・シリコーン等で処理された面、はがれやすい塗装面、常に高温・多湿になる場所、常に浸水する場所、水分がしみこみやすい面、球体
・JAN:4518340487659

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

15mmx1.5m 両面テープ・強力(自動車内装用)の型番EA944MF-69Aのページです。 型番EA944MF-69Aに関する仕様情報を記載しております。
15mmx1.5m 両面テープ・強力(自動車内装用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
15mmx1.5m 両面テープ・強力(自動車内装用)
ニトムズ はがせる両面テープ
15mmx1.0m 両面テープ・強力ダッシュボード用)
25mmx10m 両面テープ(超強力)
激強力両面テープ マルチ 20mm×5m
激強力両面テープ 薄板用 10mm×5m
メーカーエスコnitomsエスコエスコ和気産業和気産業
通常価格725338 -7254,580983420
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目4日目2日目
テープ厚(mm)1-0.80.40.20.15
テープ幅(mm)15-15252010
テープ長さ(m)1.5-11055
超強力/強力強力-強力超強力超強力超強力
基材ポリエチレン-アクリル不織布基材レス基材レス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト