ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

15mmx1.0m 両面テープ・強力ダッシュボード用)

通常単価(税別)
725
税込単価
798
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・長さ…1m・厚さ…0.8mm・内芯径…28mm・材質…基材:アクリルフォーム、粘着剤:ア...

詳細を確認

型番:

EA944MF-67A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA944MF-67Aの仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.8
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
1
超強力/強力
強力
基材
アクリル
粘着剤
アクリル系
粘着力
22N/10mm
グレー
単品/パック
単品
型番
T3431
メーカー
ニトムズ
基材詳細
アクリルフォーム
内芯径
28mm
-
-

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 1巻入
 

【粘着剤の特徴】

種類特徴使用場所
アクリル系粘着剤耐候性、耐薬品性に優れています。液晶パネル、携帯電話や自動車等

使用方法・使用事例

使用事例

15mmx1.0m 両面テープ・強力ダッシュボード用)  使用事例01

注意・禁止事項

  • 両面テープを貼る面のごみや汚れ、水分や油分はよく拭きとって下さい。
  • 両面テープを貼りつけたら、指等でしっかり押しつけて、安定度が増すまでしばらくお待ち下さい。

型番リスト

表示件数
型番
EA944MF-67A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
725
( 798 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・長さ…1m
・厚さ…0.8mm
・内芯径…28mm
・材質…基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系
・テープ色…灰
・ETC車載器や軽量な車内アクセサリーなどの固定に。
・幅…15mm
・柔軟性、耐久性、耐熱性に優れたアクリルフォーム基材に強靭な粘着剤を使用しています。
・素材の変形や伸縮にテープが追従し、安定した接着性・振動吸収性を発揮します。
・貼りつける場所が硬質の場合は、EA944MF-69A(自動車内装用)をご使用ください。
・接着(使用)できる素材:金属(ステンレス・鉄・アルミなど)、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂、ABS樹脂
・接着(使用)できない素材と場所:ポリプロピレン・ポリエチレン、硬質ゴム、凹凸の激しい面、フッ素・シリコーン等で処理された面、はがれやすい塗装面、常に高温・多湿になる場所、常に浸水する場所、水分がしみこみやすい面、球体
・JAN:4518340487642

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

15mmx1.0m 両面テープ・強力ダッシュボード用)の型番EA944MF-67Aのページです。 型番EA944MF-67Aに関する仕様情報を記載しております。
15mmx1.0m 両面テープ・強力ダッシュボード用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
15mmx1.0m 両面テープ・強力ダッシュボード用)
15mmx1.5m 両面テープ・強力(自動車内装用)
15mmx2.0m 両面テープ(熱・振動に強い/黒)
25mmx10m 両面テープ(超強力)
20mmx10m 両面テープ・超強力(汎用)
20mmx20m 両面テープ・超強力(ゴム用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7257255334,5801,9301,588
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
テープ厚(mm)0.810.80.40.750.15
テープ幅(mm)151515252020
テープ長さ(m)11.52101020
超強力/強力強力強力強力超強力超強力超強力
基材アクリルポリエチレンポリエチレン不織布発泡体ポリエステル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト