17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

15mmx2m 両面テープ(繰り返し貼れる) EA944MF-201

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

15mmx2m 両面テープ(繰り返し貼れる)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA944MF-201

2024年12月に販売終了となりました。

代替品はEA944MF-202となります。

【商品仕様】
・厚さ…1.0mm
・幅…15mm
・長さ…2m
・内芯径…28mm(1.1")
・材質…基材:ポリエチレンフォーム、
粘着剤:アクリル系+ウレンタン系
・テープ色…白
【用途】
・ポスターやカレンダー貼りやメモ止めに
・繰り返し、貼り直しが出来る両面テープです。
・JAN:4518340199415

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
1
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
2
再剥離性
基材
ポリエチレン
粘着剤
アクリル系
粘着力
1面:4.25N/10mm、2面:0.7N/10mm
ホワイト
単品/パック
単品
型番
T3630
メーカー
ニトムズ
粘着剤詳細
アクリル系+ウレタン系

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト