ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

25mmx25m 両面テープ(マット用)

通常単価(税別)
913
税込単価
1,004
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・幅…25mm・長さ…25m・厚さ…0.18mm・材質…基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリ...

詳細を確認

型番:

EA944MD-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA944MD-8の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.18
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
25
超強力/強力
強力
基材
ポリエチレン
粘着剤
アクリル系
ホワイト
単品/パック
単品
JANコード
4518340213197
型番
K9807
メーカー
ニトムズ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA944MD-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
913
( 1,004 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・幅…25mm
・長さ…25m
・厚さ…0.18mm
・材質…基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
・マット固定用両面テープ
・手で簡単に切れます。
・強力な粘着力でマットの浮き・はがれなく、しっかり固定。
・剥がすときにも、床面にのり残りしにくいです。
・JAN:4518340213197

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

25mmx25m 両面テープ(マット用)の型番EA944MD-8のページです。 型番EA944MD-8に関する仕様情報を記載しております。
25mmx25m 両面テープ(マット用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
25mmx25m 両面テープ(マット用)
25mmx10m 両面テープ(超強力)
低VOC両面接着テープ No.516 曲面接着性良好タイプ 幅 25mm
20mmx20m 両面テープ・超強力(ゴム用)
20mmx10m 両面テープ・超強力(汎用)
15mmx1.0m 両面テープ・強力ダッシュボード用)
メーカーエスコエスコ日東電工エスコエスコエスコ
通常価格9134,58053,8461,5881,930725
通常出荷日1日目1日目12日目1日目1日目1日目
テープ厚(mm)0.180.40.150.150.750.8
テープ幅(mm)252525202015
テープ長さ(m)25105020101
超強力/強力強力超強力-超強力超強力強力
基材ポリエチレン不織布不織布ポリエステル発泡体アクリル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト