17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

両面テープ・超強力(タイル用)

通常単価(税別)
9751,628
税込単価
1,0731,791
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・金属、セラミック、タイル等の固定に。・長さ…5m・厚さ…1.3mm・テープ色…黒・材質…...

詳細を確認
  • 写真は代表画像です。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

型番

最小発注数量
12
4518340407411
J0960
1個
20
4518340407428
J0970
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
975
( 1,073 )
1日目
1,628
( 1,791 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・金属、セラミック、タイル等の固定に。
・長さ…5m
・厚さ…1.3mm
・テープ色…黒
・材質…基材:ポリオレフィン発泡体、粘着剤:アクリル系
・内芯径…76mm(3")
【用途】
・自動車のモールやネームプレートの固定に

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両面テープ・超強力(タイル用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両面テープ・超強力(タイル用)
No.5711 一般材料用超強力両面テープ
両面テープ・強力(プラスチック用)
両面テープ(カーペット用)
15mmx1.0m 両面テープ・強力ダッシュボード用)
両面テープ(薄型・一般用)
メーカーエスコnitomsエスコエスコエスコエスコ
通常価格975-920 -370 -862 -725365 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
テープ厚(mm)1.31.30.150.40.80.16
テープ長さ(m)552015120
超強力/強力超強力-強力-強力-
基材発泡体-不織布発泡体アクリル不織布
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系ゴム系アクリル系アクリル系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング