ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

マジックテープ(粘着付)【2個入り】

通常単価(税別)
802
税込単価
882
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・高温時の保持力に優れています・車内のインテリア固定に適しています

型番:

EA944MB-42
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

EA944MB-42の仕様・寸法情報

サイズ
50×100mm
カラー
ホワイト
材質
面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系
入数
2組
耐荷重
250g/c㎡
詳細1
-
商品詳細種別
50x100mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA944MB-42

サイズ

カラー

入数

詳細1

商品詳細種別

最小発注数量
50×100mm
ホワイト
2組
-
50x100mm
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
802
( 882 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高温時の保持力に優れています
・車内のインテリア固定に適しています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックテープ(粘着付)の型番EA944MB-42のページです。 型番EA944MB-42に関する仕様情報を記載しております。
マジックテープ(粘着付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックテープ(粘着付)
100mm マジックテープPP用(粘着付)
2m マジックテープ雄・雌セット(アイロン接着/OD色)
片面マジックバンド(高視認性)
5m 片面ファスナー(オスメスセット)
25mm カムバックル(5個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8026011,0401,1272,2001,260
通常出荷日2日目2日目1日目2日目2日目1日目
材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系ポリエステルポリエステルナイロン亜鉛ダイキャスト
耐荷重250g/c㎡1kg/c㎡----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト