17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

25mm 片面マジックフリーバンド(黒)

通常単価(税別)
400600
税込単価
440660
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

スキー、釣り道具の結束、収納等どんなものでも手軽に結束できる万能タイプのバンド。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ベルトサイズ

最小発注数量
25(W)mm×0.4(L)m
1個
25(W)mm×1(L)m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
400
( 440 )
1日目
600
( 660 )
1日目

詳細情報

基本情報

スキー、釣り道具の結束、収納等どんなものでも手軽に結束できる万能タイプのバンド。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

25mm 片面マジックフリーバンド(黒)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
25mm 片面マジックフリーバンド(黒)
バリバリベルト BR058 25mm×400mm
簡易結束ベルト 幅25mm
荷締ベルト 25mm×6m
5m 片面ファスナー(オスメスセット)
25mm カムバックル(5個)
メーカーエスコ和気産業トラスコ中山E-Valueエスコエスコ
通常価格400-2111,071 -7782,2001,260
通常出荷日1日目4日目1日目3日目2日目1日目
商品タイプ結束バンド結束バンド結束バンド結束バンド--
-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト