ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • ~mm
  • ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

5m 片面ファスナー(オスメスセット)

通常単価(税別)
2,200
税込単価
2,420
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

貼り付け、固定に便利な片面ファスナー。

型番:

EA944M-301
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA944M-301の仕様・寸法情報

材質
ナイロン
30mm
長さ
5m

型番リスト

表示件数
型番
EA944M-301

最小発注数量
30mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,200
( 2,420 )
2日目

詳細情報

基本情報

貼り付け、固定に便利な片面ファスナー。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5m 片面ファスナー(オスメスセット)の型番EA944M-301のページです。 型番EA944M-301に関する仕様情報を記載しております。
5m 片面ファスナー(オスメスセット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5m 片面ファスナー(オスメスセット)
2m マジックテープ雄・雌セット(アイロン接着/OD色)
片面マジックバンド(高視認性)
25mm カムバックル(5個)
マジックストラップ(強力結束)
マジックテープ(粘着付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,2001,0401,1271,260194 -802
通常出荷日2日目1日目2日目1日目1日目〜2日目
材質ナイロンポリエステルポリエステル亜鉛ダイキャストポリエステル面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系
長さ5m2m----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト