ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

マジックバンド・両面

通常単価(税別)
993
税込単価
1,092
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・フックとループを表裏に配置した両面タイプで、自由な長さにカットして使えます・お好きな長さに切...

詳細を確認

型番:

EA944M-38
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA944M-38の仕様・寸法情報

サイズ
20mm×3m
厚み
約4.3mm
商品詳細種別
20mmx3.0m

型番リスト

表示件数
型番
EA944M-38

サイズ

商品詳細種別

最小発注数量
20mm×3m
20mmx3.0m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
993
( 1,092 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フックとループを表裏に配置した両面タイプで、自由な長さにカットして使えます
・お好きな長さに切って、ご使用下さい
・用具をまとめたり、結束、固定するのに便利な両面マジックバンドです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックバンド・両面の型番EA944M-38のページです。 型番EA944M-38に関する仕様情報を記載しております。
マジックバンド・両面のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックバンド・両面
マジックバンド結束テープ 両面
マジックテープ マジックバンド(両面成型タイプ)
マジックテープ マジックバンド
マジックバンド結束テープ 両面 幅20、40mm
マジックテープ フリーバンド
メーカーエスコトラスコ中山ユタカメイクユタカメイクトラスコ中山ユタカメイク
通常価格993495 -349 -1,017 -2,668 -509 -
通常出荷日2日目1日目〜5日目1日目1日目〜1日目〜
厚み約4.3mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト